Tubi dritti in Poliammide

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SNT0860-20-W

Codice componente
SNT0860-20-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

36.79 €

25.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA D.E. D(Ø) 8
D.E. [Distinzione] Fino a 8 D.I. d(Ø) 6 Materiale Nylon
D.I. [Distinzione] Fino a 6 Liquido applicabile Acqua / Aria Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza all'acqua
Colore Bianco latte Numero di fori(Conduttore) 1 Materiale: nylon Nylon 12
Min. raggio di curvatura(mm) 24 Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -15::60 Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) 0::1.5
Lunghezza M(m) 20 Livello del vuoto di esercizio(kPa) -100

Si trova sulla pagina di Tubi dritti in Poliammide, il codice articolo è il seguente: SNT0860-20-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SNT0860-20-W.

Supporto tecnico