Tubo in uretano Serie TE

Tubo in uretano Serie TE
Features excellent flexibility. Has excellent diametral accuracy and is safe for use with single-touch fittings.

[Features]
• The burst pressure is as high as 3.0 MPa (at 20°C), allowing for use in a wide range of applications.
· Excellent flexibility.
• The bending radius is smaller than conventional types.
• A series of ⌀12 types are also available.
• Has excellent diametral accuracy and is safe for use with single-touch fittings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TE-4X2.5-20
TE-6X4-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinzione] Min. raggio di curvatura
(mm)

24.79 €

1 41 giorni 4Fino a 42.5Fino a 35

39.90 €

1 41 giorni 6Fino a 64Fino a 412

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale uretano
Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard Colore Nero
Numero di fori(Conduttore) 1 Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -5::60 Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) ::1
Lunghezza M(m) 20

Supporto tecnico