Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N2-10X8-20
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | D.E. D(Ø) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
D.E. [Distinzione] | Fino a 10 | D.I. d(Ø) | 8 | Materiale | Nylon |
D.I. [Distinzione] | Fino a 8 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio idraulico multiuso | Ambiente d'esercizio | Standard |
Colore | Nero | Numero di fori(Conduttore) | 1 | Materiale: nylon | Nylon 11 |
Min. raggio di curvatura(mm) | 45 | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -40::100 | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | ::1 |
Lunghezza M(m) | 20 |
Si trova sulla pagina di Tubo in Nylon Serie N2, il codice articolo è il seguente: N2-10X8-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N2-10X8-20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali