Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Drain Exhaust | Inlet Connection Screw Nominal | Outlet Connection Type | Outlet Screw Nominal | Bowl material | Petcock | Bracket | Manual Cock | Snap drain power specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Scarico automatico/manuale] Scarico automatico normalmente aperto | 3/8B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | NA | Available | Standard | |
107.25 € | 1 | 11 giorni | [Scarico automatico/manuale] Scarico automatico normalmente aperto | 3/8B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | C-Shaped Brackets | Available | Standard | ||
103.39 € | 1 | 6 giorni | [Scarico automatico/manuale] Scarico automatico normalmente aperto | 1/2B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | NA | Available | Standard | ||
107.44 € | 1 | 6 giorni | [Scarico automatico/manuale] Scarico automatico normalmente aperto | 1/2B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | C-Shaped Brackets | Available | Standard | ||
112.62 € | 1 | 6 giorni | [Scarico automatico/manuale] Scarico automatico normalmente aperto | 1/2B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Petcock Included | NA | Available | Standard | ||
128.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | [Scarico automatico/manuale] Scarico automatico normalmente aperto | 1/2B | Rc | 1/8B | Metal Bowl (With Gauge) Drain Port Rc1/8 | Pipe Plug Assembly | NA | NA | Standard | |
128.93 € | 1 | 6 giorni | [Scarico automatico/manuale] Scarico automatico normalmente aperto | 1/2B | Rc | 1/4B | Metal Bowl (With Gauge) Drain Port Rc1/4 | Pipe Plug Assembly | NA | NA | Standard | ||
103.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Scarico automatico/manuale] Scarico automatico normalmente chiuso | 3/8B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | NA | Available | Standard | |
107.44 € | 1 | 6 giorni | [Scarico automatico/manuale] Scarico automatico normalmente chiuso | 3/8B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | C-Shaped Brackets | Available | Standard | ||
128.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | [Scarico automatico/manuale] Scarico automatico normalmente chiuso | 3/8B | Rc | 1/4B | Metal Bowl (With Gauge) Drain Port Rc1/4 | Pipe Plug Assembly | NA | NA | Standard | |
103.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Scarico automatico/manuale] Scarico automatico normalmente chiuso | 1/2B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | NA | Available | Standard | |
107.44 € | 1 | 6 giorni | [Scarico automatico/manuale] Scarico automatico normalmente chiuso | 1/2B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | C-Shaped Brackets | Available | Standard | ||
128.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Scarico automatico/manuale] Scarico automatico normalmente aperto | 3/8B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | NA | Available | High flow rate type | |
92.76 € | 1 | 6 giorni | [Scarico automatico/manuale] Scarico automatico normalmente aperto | 3/8B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | C-Shaped Brackets | Available | High flow rate type | ||
130.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Scarico automatico/manuale] Scarico automatico normalmente aperto | 1/2B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | NA | Available | High flow rate type | |
136.09 € | 1 | 6 giorni | [Scarico automatico/manuale] Scarico automatico normalmente aperto | 1/2B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Petcock Included | NA | Available | High flow rate type | ||
107.11 € | 1 | 6 giorni | [Scarico automatico/manuale] Scarico automatico normalmente aperto | 1/2B | Rc | 1/4B | Metal Bowl (With Gauge) Drain Port Rc1/4 | Pipe Plug Assembly | NA | NA | High flow rate type | ||
128.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Scarico automatico/manuale] Scarico automatico normalmente chiuso | 3/8B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | NA | Available | High flow rate type | |
132.77 € | 1 | 6 giorni | [Scarico automatico/manuale] Scarico automatico normalmente chiuso | 3/8B | Soft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6) | - | Polycarbonate Bowl | Pipe Plug Assembly | C-Shaped Brackets | Available | High flow rate type |
Loading...
Type | Drain Evacuator | Drain Discharge Operating Method | Float type | Power Supply | No Power Supply Type |
---|---|---|---|---|---|
Inlet Connection Type | Rc | Max. Operating Pressure(MPa) | 1.5 |
Configura
Proprietà di base
Drain Exhaust
Inlet Connection Screw Nominal
Outlet Connection Type
Outlet Screw Nominal
Bowl material
Petcock
Bracket
Manual Cock
Snap drain power specifications
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali