Molto silenzioso, Silenziatori Modello compatto (Serie SLW-S)

Molto silenzioso, Silenziatori Modello compatto (Serie SLW-S)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questo silenziatore è compatto e leggero. -L'effetto di silenziamento è di 25 dB "A" o più.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SLW-6S
SLW-8S
SLW-20S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corpo principale Portata
(L/min)
Copertura Area sezione effettiva
(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione]
(mm2)
Silenziamento
(dB)
Vite di montaggio nominale Diametro esterno
(Ø)

5.32 €

1 6 giorni Resina800NA12Fino a 15251/810.5

5.86 €

2.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Resina1900NA30Fino a 30281/414.8

13.17 €

1 Disponibile 6 giorni Resina ritardante di fiamma6000Disponibile90Fino a 90303/428

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Diam. foro collegamento tubi R Elemento Sinterizzato di resina
Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico