Codice articolo del costruttore: SMW-10A
Marca: CKD
Prezzo: 22.86 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Portata: 1700 L/min
Area sezione effettiva: 25 mm2
Area sezione effettiva [classificazione]: Fino a 30 mm2
Vite di montaggio nominale: 3/8
Diametro esterno: 25 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SMW-10A
Codice componente
|
---|
SMW-10A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata (L/min) | Area sezione effettiva (mm2) | Area sezione effettiva [classificazione] (mm2) | Vite di montaggio nominale | Diametro esterno (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.86 € | 1 | 6 giorni | 1700 | 25 | Fino a 30 | 3/8 | 25 |
Loading...
Tipo | Tipo di regolazione dello spostamento | Corpo principale | Ottone | Diam. foro collegamento tubi | R |
---|---|---|---|---|---|
Copertura | Disponibile | Elemento | Feltro | Silenziamento(dB) | 20 |
Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Si trova sulla pagina di Valvola di dosaggio con silenziatore, serie SMW, il codice articolo è il seguente: SMW-10A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SMW-10A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Portata(L/min)
Area sezione effettiva(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione](mm2)
Vite di montaggio nominale
Diametro esterno(Ø)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SMW-15A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Portata (L/min) | Area sezione effettiva (mm2) | Area sezione effettiva [classificazione] (mm2) | Vite di montaggio nominale | Diametro esterno (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2600 | 39 | Fino a 40 | 1/2 | 28 |