Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SM5 |
SM6 |
SM10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Area sezione effettiva (mm2) | Area sezione effettiva [classificazione] (mm2) | Silenziamento (dB) | Misura nominale filettatura di montaggio | D.E. D (Ø) | Lunghezza totale B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.67 € | 1 | 6 giorni | 3.8 | 5 o inf. | 20 | M5X0.8 | 10 | 24.5 | ||
4.67 € | 1 | 13 giorni | 4.3 | 5 o inf. | 20 | M6x1 | 10 | 25.5 | ||
5.09 € | 1 | 11 giorni | 8 | Fino a 10 | 25 | M10X1 | 16 | 20.7 |
Loading...
Tipo | Standard | Materiale corpo principale | PBT | Con attacco raccordo tubo | M |
---|---|---|---|---|---|
Copertura | Disponibile | Materiale elemento | PVF |
Configura
Proprietà di base
Area sezione effettiva(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione](mm2)
Misura nominale filettatura di montaggio
D.E. D(Ø)
Lunghezza totale B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali