Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SR01 |
SR02 |
SR03 |
SR04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Area sezione effettiva (mm2) | Area sezione effettiva [classificazione] (mm2) | Silenziamento (dB) | Misura nominale filettatura di montaggio | D.E. D (Ø) | Lunghezza totale B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.40 € | 1 | 6 giorni | 12 | Fino a 15 | 25 | 1/8 | 15.5 | 28.2 | ||
4.81 € | 1 | 6 giorni | 18 | Fino a 20 | 30 | 1/4 | 17.5 | 38.2 | ||
6.26 € | 1 | 6 giorni | 62 | Fino a 70 | 20 | 3/8 | 26 | 58 | ||
7.39 € 3.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 78 | Fino a 80 | 25 | 1/2 | 29 | 66 |
Loading...
Tipo | Standard | Materiale corpo principale | PBT | Con attacco raccordo tubo | G |
---|---|---|---|---|---|
Copertura | Disponibile | Materiale elemento | PVF |
Configura
Stock
Proprietà di base
Area sezione effettiva(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione](mm2)
Misura nominale filettatura di montaggio
D.E. D(Ø)
Lunghezza totale B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali