Regolatore di velocitá in ottone resistente agli spruzzi a gomito (KJSC6-02A)

Regolatore di velocitá in ottone resistente agli spruzzi a gomito KJSC6-02A
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KJSC6-02A

Marca: NIHON PISCO

Prezzo: 20.18

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Direzione di controllo: Misurazione - Uscita

Gamma di temperature di esercizio: 0~100 °C

Diametro nominale del tubo D: 6

Filettatura nominale: R1/4

Funzione aggiuntiva: Coperchio anello di rilascio incluso


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KJSC6-02A

Codice componente
KJSC6-02A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDirezione di controllo Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Diametro nominale del tubo D Filettatura nominale Funzione aggiuntiva Materiale guarnizione in gomma

20.18 €

1 Disponibile 6 giorni 10Misurazione - Uscita0~1006R1/4Coperchio anello di rilascio inclusoHNBR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Regolatore di velocità Profilo Gomito Tipo giunto Vite, collegamento tubo
Materiale corpo principale Ottone Ambiente d'esercizio, applicazioni Resistenza alla polverizzazione catodica / Termoresistenza Materiale filettatura Ottone
Con manopola Standard Con controdado Tipo zigrinato Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.1::1

Si trova sulla pagina di Regolatore di velocitá in ottone resistente agli spruzzi a gomito, il codice articolo è il seguente: KJSC6-02A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KJSC6-02A.

Tipologia prodotto

Codice componente
KJSC10-02A-F
KJSC10-02B
KJSC10-02B-1
KJSC6-02A-1
KJSC6-02A-1-F
KJSC6-02A-F
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSDirezione di controllo Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Diametro nominale del tubo D Filettatura nominale Funzione aggiuntiva Materiale guarnizione in gomma

26.19 €

1 13 giorni -Misurazione - Uscita0~12010R1/4Coperchio anello di rilascio inclusoFKM

24.14 €

1 13 giorni -Misurazione - Ingresso0~10010R1/4Coperchio anello di rilascio inclusoHNBR

23.06 €

1 13 giorni -Misurazione - Ingresso0~10010R1/4Senza coperchio anello di rilascioHNBR

19.25 €

1 13 giorni -Misurazione - Uscita0~1006R1/4Senza coperchio anello di rilascioHNBR

20.63 €

1 Disponibile 6 giorni -Misurazione - Uscita0~1206R1/4Senza coperchio anello di rilascioFKM

21.54 €

1 13 giorni -Misurazione - Uscita0~1206R1/4Coperchio anello di rilascio inclusoFKM

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico