Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo | Standard | Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo principale | Ottone (nichelatura chimica) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Pressione di funzionamento max, pressione di funzionamento min.(MPa) | 0.03::1 | Area sezione effettiva(mm2) | 2.6 |
Area sezione effettiva [classificazione](㎜2) | 5 o inf. | Pressione d'apertura(MPa) | 0.03 | Vite di montaggio nominale | M5 |
Diametro tubo applicabile / diametro vite | φ4 | Limite materiale | Senza limitazioni | Resistente a olio e polvere | NA |
Configura
Proprietà di base
IN
OUT
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali