Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CVU4-4 |
CVU6-6 |
CVU8-8 |
CVU10-10 |
CVU12-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Area sezione effettiva (mm2) | Area sezione effettiva [classificazione] (㎜2) | Diametro tubo applicabile (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.7 | 5 o inf. | 4 | |
16.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | Fino a 10 | 6 | |
20.73 € 10.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 13.5 | Fino a 15 | 8 | |
42.19 € 22.78 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 32 | Fino a 40 | 10 | ||
44.33 € 23.94 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 46 | Fino a 50 | 12 |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo | Giunto dritto | Materiale corpo principale | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | NBR | Lato di ingresso, porta P | Accoppiamento a singolo effetto | Lato scarico, porta A | Accoppiamento a singolo effetto |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::0.9 | Senza trattamento olio | Applicazione olio per turbine |
Configura
Stock
Proprietà di base
Area sezione effettiva(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione](㎜2)
Diametro tubo applicabile(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali