Valvole per scarico rapido Unoine tripla Modello con scarico comune

Valvole per scarico rapido Unoine tripla Modello con scarico comune
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· For cylinder high-speed drive.
· Silencer as standard for the standard series throttle exhaust type.
· No need to readjust the throttle even when replacing the silencer element

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EQY-4
EQY-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Area sezione effettiva, in avanti
(mm2)
Area sezione effettiva, aria di scarico
(mm2)
D.E. tubo di collegamento nel lato ingresso
(φ)
Uscita, diametro esterno tubo collegato
(φ)
Diametro esterno lato scarico del tubo collegato
(φ)

12.41 €

6.70 €

1 Stesso giorno

Stock

1.81.8444

13.99 €

1 Disponibile 6 giorni 44666

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Valvole con scarico ad alta velocità Materiale corpo principale Resina Materiale guarnizione NBR
Lato di ingresso, porta P (P1) Accoppiamento a singolo effetto Lato scarico, porta A Accoppiamento a singolo effetto Lato di scarico, porta R Accoppiamento a singolo effetto
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.1::0.7

Supporto tecnico