Valvole di scarico rapido Unione diritta con valvola a farfalla all'aperto

Valvole di scarico rapido Unione diritta con valvola a farfalla all'aperto
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· For cylinder high-speed drive.
· Silencer as standard for the standard series throttle exhaust type.
· No need to readjust the throttle even when replacing the silencer element

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EQE-4
EQE-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Area sezione effettiva, in avanti
(mm2)
Area sezione effettiva, aria di scarico
(mm2)
D.E. tubo di collegamento nel lato ingresso
(φ)
Uscita, diametro esterno tubo collegato
(φ)

16.81 €

1 Disponibile 6 giorni 1.81.744

15.89 €

7.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

43.266

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Valvole con scarico ad alta velocità Materiale corpo principale Resina Materiale guarnizione NBR
Lato di ingresso, porta P (P1) Accoppiamento a singolo effetto Lato scarico, porta A Accoppiamento a singolo effetto Lato di scarico, porta R Sistema atmosferico aperto (con farfalla di scarico)
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.1::0.7

Supporto tecnico