Valvole di scarico rapido di ingresso, uscita / modello comune di scarico

Valvole di scarico rapido di ingresso, uscita / modello comune di  scarico
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· For cylinder high-speed drive.
· Silencer as standard for the standard series throttle exhaust type.
· No need to readjust the throttle even when replacing the silencer element

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EQ01-P01C06C08
EQ02-P01C06C10
EQ02-P01C08C10
EQ02-P02C06C10
EQ02-P02C08C10
EQ03-P03C10C12
EQ03-P03C12C12
EQ03-P04C10C12
EQ03-P04C12C12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Area sezione effettiva, in avanti
(mm2)
Area sezione effettiva, aria di scarico
(mm2)
Designazione nominale della vite per tubazioni nel lato ingresso Uscita, diametro esterno tubo collegato
(φ)
Diametro esterno lato scarico del tubo collegato
(φ)

20.15 €

1 Disponibile 11 giorni 5.56.51/868

22.44 €

1 11 giorni 891/8610

22.44 €

1 11 giorni 10121/8810

22.46 €

1 11 giorni 891/4610

22.46 €

1 11 giorni 10121/4810

30.53 €

1 11 giorni 21243/81012

30.55 €

1 11 giorni 22273/81212

30.58 €

1 11 giorni 21241/21012

30.59 €

1 11 giorni 23271/21212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Valvole con scarico ad alta velocità Materiale corpo principale Alluminio Materiale guarnizione NBR
Lato di ingresso, porta P (P1) Filettatura maschio Lato scarico, porta A Accoppiamento a singolo effetto Lato di scarico, porta R Accoppiamento a singolo effetto
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.1::0.7 Tipo di vite per tubazioni nel lato ingresso R

Supporto tecnico