Valvole di scarico rapido di ingresso /Raccordi di scarico, uscita modello comune di scarico

Valvole di scarico rapido di ingresso /Raccordi di scarico, uscita modello comune di scarico
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· For cylinder high-speed drive.
· Silencer as standard for the standard series throttle exhaust type.
· No need to readjust the throttle even when replacing the silencer element

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EQ01-C04P01E
EQ01-C06P01E
EQ02-C06P01E
EQ02-C06P02E
EQ02-C08P01E
EQ02-C08P02E
EQ03-C10P02E
EQ03-C10P03E
EQ03-C10P04E
EQ03-C12P02E
EQ03-C12P03E
EQ03-C12P04E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSArea sezione effettiva, in avanti
(mm2)
Area sezione effettiva, aria di scarico
(mm2)
D.E. tubo di collegamento nel lato ingresso
(φ)
Uscita, filettatura tubazione nominale

35.67 €

1 Disponibile 11 giorni -4841/8

35.14 €

1 Disponibile 6 giorni 106861/8

36.57 €

1 Disponibile 6 giorni 1091561/8

37.08 €

20.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1091561/4

40.23 €

1 Disponibile 6 giorni 10121581/8

40.24 €

1 6 giorni 10121581/4

58.45 €

1 6 giorni -2431101/4

58.48 €

1 6 giorni -2531103/8

58.47 €

1 11 giorni -2734101/2

58.47 €

1 6 giorni -2531121/4

58.50 €

1 13 giorni -2631123/8

58.51 €

1 11 giorni -2834121/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Valvole con scarico ad alta velocità Materiale corpo principale Alluminio Materiale guarnizione NBR
Lato di ingresso, porta P (P1) Accoppiamento a singolo effetto Lato scarico, porta A Filettatura maschio Lato di scarico, porta R Sistema atmosferico aperto (con farfalla di scarico)
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.1::0.7 Uscita, tipo filettatura tubazioni R

Supporto tecnico