Codice articolo del costruttore: VPF10BN
Marca: NIHON PISCO
Prezzo: 28.46 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Materiale gruppo gomma: [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica
Ambiente d'esercizio: Standard
Colore: Nero
Diametro esterno D: 10 φ
Altezza L1: 16 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VPF10BN
Codice componente
|
---|
VPF10BN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale gruppo gomma | Ambiente d'esercizio | Colore | Diametro esterno D (φ) | Altezza L1 (mm) | Lunghezza totale B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.46 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard | Nero | 10 | 16 | 59 |
Loading...
Tipo di piede | Standard / Con nervatura / Kit di supporto | Tipo di piede | Soffietti | Metodo di montaggio | Fissaggio con vite calciolo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | A base di gomma | Staffa di montaggio | Con molla | Potenza della molla(N) | 7.9~15.0 |
Corsa(mm) | 5.8 | Direzione di uscita vuoto | Superiore | Vite di collegamento supporto | M14×1 |
Vite di uscita del vuoto | M14×1 | Valvola anticaduta | Non disponibile | Filtro ad attacco diretto | Non disponibile |
Angolazione snodo | Senza snodo |
Si trova sulla pagina di Ventosa con soffietto VPF, il codice articolo è il seguente: VPF10BN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VPF10BN.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale gruppo gomma
Ambiente d'esercizio
Colore
Diametro esterno D(φ)
Altezza L1(mm)
Lunghezza totale B(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VPF10BS |
VPF10BSE |
VPF20BN |
VPF20BS |
VPF20BSE |
VPF30BN |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale gruppo gomma | Ambiente d'esercizio | Colore | Diametro esterno D (φ) | Altezza L1 (mm) | Lunghezza totale B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.49 € | 1 | 10 giorni | 10 | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard | [Bianco] Bianco | 10 | 16 | 59 | ||
30.49 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonio | Standard / Diffusione di elettricità statica | Nero | 10 | 16 | 59 | ||
30.95 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard | Nero | 20 | 19 | 63 | ||
33.22 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard | [Bianco] Bianco | 20 | 19 | 63 | ||
33.24 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonio | Standard / Diffusione di elettricità statica | Nero | 20 | 19 | 63 | ||
31.42 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard | Nero | 30 | 23 | 67 |