Codice articolo del costruttore: VPF5X30ES
Marca: NIHON PISCO
Prezzo: 33.12 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Materiale gruppo gomma: [Gomma siliconica] Gomma siliconica
Colore: [Bianco] Bianco
Larghezza X: 5
Lunghezza Y: 30
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VPF5X30ES
Codice componente
|
---|
VPF5X30ES |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale gruppo gomma | Colore | Larghezza X | Lunghezza Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.12 € | 1 | 10 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | [Bianco] Bianco | 5 | 30 |
Loading...
Tipo di piede | Standard / Kit di supporto | Tipo di piede | Tipo ovale | Metodo di montaggio | Fissaggio con vite calciolo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | A base di gomma | Ambiente d'esercizio | Standard | Altezza L1(mm) | 7 |
Staffa di montaggio | Con molla | Potenza della molla(N) | 7.9~15.0 | Corsa(mm) | 5.8 |
Lunghezza totale B(mm) | 55 | Direzione di uscita vuoto | Superiore | Vite di collegamento supporto | M14×1 |
Vite di uscita del vuoto | M14×1 | Valvola anticaduta | Non disponibile | Filtro ad attacco diretto | Non disponibile |
Si trova sulla pagina di Tappettino per vuoto Modello Ovale VPF, il codice articolo è il seguente: VPF5X30ES.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VPF5X30ES.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale gruppo gomma
Colore
Larghezza X
Lunghezza Y
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VPF4X20ES |
VPF4X30EN |
VPF4X30ES |
VPF6X10EN |
VPF6X10ES |
VPF6X20EN |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale gruppo gomma | Colore | Larghezza X | Lunghezza Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.66 € | 1 | 10 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | [Bianco] Bianco | 4 | 20 | ||
30.73 € | 1 | 10 giorni | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Nero | 4 | 30 | ||
33.12 € | 1 | 10 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | [Bianco] Bianco | 4 | 30 | ||
29.80 € | 1 | 10 giorni | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Nero | 6 | 10 | ||
32.21 € | 1 | 10 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | [Bianco] Bianco | 6 | 10 | ||
30.28 € | 1 | 10 giorni | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Nero | 6 | 20 |