Ventosa ovale modello in gomma

Ventosa ovale modello in gomma
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal for conveying long work pieces such as circuit boards and semiconductors.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, making it possible to save on space.
· As normal, you can change the pad section without removing the holder from the equipment.
· Moreover, it is also compatible with the optional fall prevention valve and direct pad attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring "no copper based metals to be used" and "low ozone concentration measures."
· No copper-based metal is used for metal parts. HNBR is used for the rubber sealing material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VP4X10EN
VP4X20ES
VP4X30EN
VP5X10EN
VP5X10ES
VP5X20EN
VP5X30ES
VP6X10ES
VP6X20ES
VP8X20EN
VP8X20ES
VP8X30EN
VP8X30ES
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale gruppo gomma Colore Larghezza X Lunghezza Y

3.66 €

1 6 giorni 10[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero410

6.41 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Gomma siliconica] Gomma siliconica[Bianco] Bianco420

4.59 €

1 6 giorni 10[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero430

3.71 €

1.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero510

5.96 €

1 Disponibile 14 giorni 10[Gomma siliconica] Gomma siliconica[Bianco] Bianco510

4.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero520

6.88 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Gomma siliconica] Gomma siliconica[Bianco] Bianco530

5.96 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Gomma siliconica] Gomma siliconica[Bianco] Bianco610

6.41 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Gomma siliconica] Gomma siliconica[Bianco] Bianco620

4.14 €

1 13 giorni -[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero820

5.90 €

4.66 €

1 Stesso giorno

Stock

-[Gomma siliconica] Gomma siliconica[Bianco] Bianco820

4.61 €

1 11 giorni -[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero830

6.89 €

1 13 giorni -[Gomma siliconica] Gomma siliconica[Bianco] Bianco830

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Unità ventosa Tipo di piede Tipo ovale Metodo di montaggio Fissaggio con vite calciolo
Materiale A base di gomma Ambiente d'esercizio Standard Altezza L1(mm) 7
Profilato Senza cornice tampone

Supporto tecnico