Ventosa tipo spugna in gomma

Ventosa tipo spugna in gomma
Vacuum pad optimal for use in work on uneven surfaces, *CAD data for this series is being revised. Data will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Ideal for work pieces that have irregularities on the surface (work pieces like exterior wall materials of a building, small rocks and shells).
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Reduces the size of holders (A and B types) for existing vacuum pads, making it possible to save space.
· As with conventional solutions, you can change the pad section without removing the holder from the equipment.
· Moreover, it is also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad for applications where "copper based metals cannot be used" or "a reduction in ozone concentration" is required.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VP10SA

Codice componente
VP10SA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

8.71 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Unità ventosa Tipo di piede Spugna Metodo di montaggio Fissaggio con vite calciolo
Materiale Gomma cloroprenica (spugna) Ambiente d'esercizio Standard Colore Nero
Diametro esterno D(φ) 10 Altezza L1(mm) 9.6 Profilato Con cornice tampone

Si trova sulla pagina di Ventosa tipo spugna in gomma, il codice articolo è il seguente: VP10SA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VP10SA.

Supporto tecnico