Ventosa a soffietti morbidi VPHC ad attacco rapido

Ventosa a soffietti morbidi VPHC ad attacco rapido
Excellent flexibility, optimal for adhering to paper, plastic molded articles, etc. *The CAD data for this series is currently under revision. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· The pad rubber is flexible enough to adhere paper, etc.
· Moreover, it is possible to adhere plastic molded parts, leaving relatively few traces.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, making it possible to save space.
· As is conventional, you can change the pad section without removing the holder from the equipment.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holder (VPHD,

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VPHC15LBS6J

Codice componente
VPHC15LBS6J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

21.40 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Kit di supporto Tipo di piede Soffietti morbidi Metodo di montaggio A incasso
Materiale A base di gomma Materiale gruppo gomma Gomma siliconica Ambiente d'esercizio Standard
Colore Bianco Diametro esterno D(φ) 15 Altezza L1(mm) 17.5
Staffa di montaggio Con molla Potenza della molla(N) 0.9~2.7 Corsa(mm) 9
Lunghezza totale B(mm) 64.1 Direzione di uscita vuoto Superiore Vite di collegamento supporto M16
Diametro esterno del tubo di uscita del vuoto(φ) 6

Supporto tecnico