Ventosa anti-scivolo VPF (VPF10KNH)

Ventosa anti-scivolo VPF VPF10KNH

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: VPF10KNH

Marca: NIHON PISCO

Prezzo: 27.28

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno D: 10 φ

Altezza L1: 8 mm

Lunghezza totale B: 51 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VPF10KNH

Codice componente
VPF10KNH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Altezza L1
(mm)
Lunghezza totale B
(mm)

27.28 €

1 10 giorni 10851

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Con gola di lubrificazione / Kit di supporto Tipo di piede Antiscivolo Metodo di montaggio Fissaggio con vite calciolo
Materiale A base di gomma Materiale gruppo gomma NBR resistente all'olio Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza agli oli
Colore Nero Staffa di montaggio Con molla Potenza della molla(N) 7.9~15.0
Corsa(mm) 5.8 Direzione di uscita vuoto Superiore Vite di collegamento supporto M14×1
Vite di uscita del vuoto M14×1 Valvola anticaduta Non disponibile Filtro ad attacco diretto Non disponibile

Si trova sulla pagina di Ventosa anti-scivolo VPF, il codice articolo è il seguente: VPF10KNH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VPF10KNH.

Tipologia prodotto

Codice componente
VPF20KNH
VPF30KNH
VPF40KNH
VPF50KNH
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Altezza L1
(mm)
Lunghezza totale B
(mm)

29.58 €

1 10 giorni 201054

30.07 €

1 10 giorni 301256

31.98 €

1 10 giorni 401660

34.13 €

1 10 giorni 501761

Supporto tecnico