Ventosa sottile VPC ad attacco rapido

Ventosa sottile VPC ad attacco rapido
Ideal for transportation of thin work such as copying paper and vinyl. *CAD data is being revised for this series. Available as soon as modifications are complete.

[Features]
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Adsorption is improved and redundant adhesion has been mitigated by thinning the lip and improving adhesiveness to the work.
· Saves space by downsizing holders (A, B, and E types) for existing vacuum pads.
· As is conventional, the pad section can be replaced without removing the holder from the equipment.
· In addition, it also supports the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring "no use of copper-based metals" and "reduced ozone concentrations."
· Copper-based metals are not used for metal parts. HNBR is used as the sealing rubber material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VPC20PN4J

Codice componente
VPC20PN4J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.13 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Porzione del labbro sottile / Kit di supporto Tipo di piede Per oggetti sottili Metodo di montaggio A incasso
Materiale A base di gomma Materiale gruppo gomma Gomma nitrilica Ambiente d'esercizio Standard
Colore Nero Diametro esterno D(φ) 20 Altezza L1(mm) 7.3
Staffa di montaggio Con molla Potenza della molla(N) 1,0-1.9 Corsa(mm) 3
Lunghezza totale B(mm) 44 Direzione di uscita vuoto Superiore Vite di collegamento supporto M8
Diametro esterno del tubo di uscita del vuoto(φ) 4

Supporto tecnico