Ventosa sottile VPF

Ventosa sottile VPF
Ideal for transportation of thin work such as copying paper and vinyl. *CAD data is being revised for this series. Available as soon as modifications are complete.

[Features]
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Adsorption is improved and redundant adhesion has been mitigated by thinning the lip and improving adhesiveness to the work.
· Saves space by downsizing holders (A, B, and E types) for existing vacuum pads.
· As is conventional, the pad section can be replaced without removing the holder from the equipment.
· In addition, it also supports the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring "no use of copper-based metals" and "reduced ozone concentrations."
· Copper-based metals are not used for metal parts. HNBR is used as the sealing rubber material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VPF8PFS
VPF8PN
VPF10PFS
VPF10PN
VPF15PFS
VPF15PN
VPF20PFS
VPF20PN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale gruppo gomma Colore Diametro esterno D
(φ)
Altezza L1
(mm)
Lunghezza totale B
(mm)

32.90 €

1 11 giorni Gomma fluorosiliconicaRosa salmone85.530.5

24.39 €

1 11 giorni [Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero85.530.5

32.90 €

1 11 giorni Gomma fluorosiliconicaRosa salmone105.830.8

24.39 €

1 11 giorni [Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero105.830.8

34.92 €

1 11 giorni Gomma fluorosiliconicaRosa salmone156.531.5

24.84 €

1 11 giorni [Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero156.531.5

34.92 €

1 11 giorni Gomma fluorosiliconicaRosa salmone207.332.3

24.84 €

1 11 giorni [Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero207.332.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Porzione del labbro sottile / Kit di supporto Tipo di piede Per oggetti sottili Metodo di montaggio A incasso
Materiale A base di gomma Ambiente d'esercizio Standard Staffa di montaggio Con molla
Potenza della molla(N) 2.3~3.9 Corsa(mm) 3 Direzione di uscita vuoto Superiore
Vite di collegamento supporto M10×1 Vite di uscita del vuoto M10×1

Supporto tecnico