Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VUS21A-4 |
VUS21A-6 |
VUS21A-8 |
VUS21PA-4 |
VUS21PA-6 |
VUS21PA-8 |
VUS21PW-4 |
VUS21PW-6 |
VUS21PW-8 |
VUS21W-4 |
VUS21W-6 |
VUS21W-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo uscita | Numero di uscite | Isteresi (%FS) | Diametro tubo di collegamento | Output Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.04 € | 1 | 11 giorni | NPN Open Collector / Analog | [2] Uscita interruttore 1 + uscita analogica 1 | Analog Output: ±0.5, Switch Output: Variable | 4 | NPN Open Collector Output | ||
121.04 € | 1 | 6 giorni | NPN Open Collector / Analog | [2] Uscita interruttore 1 + uscita analogica 1 | Analog Output: ±0.5, Switch Output: Variable | 6 | NPN Open Collector Output | ||
121.07 € | 1 | 11 giorni | NPN Open Collector / Analog | [2] Uscita interruttore 1 + uscita analogica 1 | Analog Output: ±0.5, Switch Output: Variable | 8 | NPN Open Collector Output | ||
121.04 € | 1 | 11 giorni | PNP Open Collector / Analog | [2] Uscita interruttore 1 + uscita analogica 1 | Analog Output: ±0.5, Switch Output: Variable | 4 | PNP Open Collector Output | ||
121.04 € | 1 | 11 giorni | PNP Open Collector / Analog | [2] Uscita interruttore 1 + uscita analogica 1 | Analog Output: ±0.5, Switch Output: Variable | 6 | PNP Open Collector Output | ||
121.07 € | 1 | 11 giorni | PNP Open Collector / Analog | [2] Uscita interruttore 1 + uscita analogica 1 | Analog Output: ±0.5, Switch Output: Variable | 8 | PNP Open Collector Output | ||
121.04 € | 1 | 11 giorni | PNP Open Collector | [2] 2 | ±1 | 4 | - | ||
121.04 € | 1 | 11 giorni | PNP Open Collector | [2] 2 | ±1 | 6 | - | ||
121.07 € | 1 | 11 giorni | PNP Open Collector | [2] 2 | ±1 | 8 | - | ||
121.04 € | 1 | 11 giorni | NPN Open Collector | [2] 2 | ±1 | 4 | - | ||
121.04 € | 1 | 11 giorni | NPN Open Collector | [2] 2 | ±1 | 6 | - | ||
121.04 € | 1 | 11 giorni | NPN Open Collector | [2] 2 | ±1 | 8 | - |
Loading...
Tipo | Pressure Sensor | Gamma di pressioni d'esercizio(kPa) | -100::0 | Sensore, struttura monitor | Integrated |
---|---|---|---|---|---|
Direzione di collegamento tubi | Front | Tipo di attacco tubo | Single-Action Coupling | Resistenza alla pressione(kPa) | 200 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::50 | Gamma umidità di esercizio(%) | 35::85 | Tensione di alimentazione (DC)(V) | 12~24 ±10% Ripple(P-P)10% or less |
Luce | Available | Protezione nominale | IP40 |
Configura
Proprietà di base
Metodo uscita
Numero di uscite
Diametro tubo di collegamento
Output Style
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali