Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VUS11-4A |
VUS11-4A-S3 |
VUS11-4AR |
VUS11-4AR-S3 |
VUS11-4S |
VUS11-4S-S3 |
VUS11-4SR |
VUS11-4SR-S3 |
VUS11-6A |
VUS11-6A-S3 |
VUS11-6AR |
VUS11-6AR-S3 |
VUS11-6S |
VUS11-6S-S3 |
VUS11-6SR |
VUS11-6SR-S3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma di pressioni d'esercizio (kPa) | Metodo uscita | Resistenza alla pressione (kPa) | Isteresi (%FS) | Diametro collegamento nipplo | Luce | Metal parts material | Output Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | -100~0 | Analog | 200 | ±0.5 | 4 | N/A | Standard Specifications | Analog Output | |
90.09 € | 1 | 11 giorni | - | -100~0 | Analog | 200 | ±0.5 | 4 | N/A | Copper-based Metal Non-use Specifications | Analog Output | ||
89.11 € | 1 | 11 giorni | - | -100~300 | Analog | 600 | ±0.5 | 4 | N/A | Standard Specifications | Compound Pressure Type Analog Output | ||
90.09 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | -100~300 | Analog | 600 | ±0.5 | 4 | N/A | Copper-based Metal Non-use Specifications | Compound Pressure Type Analog Output | |
90.09 € | 1 | 6 giorni | - | -100~0 | NPN Open Collector | 200 | ±1 | 4 | Available | Standard Specifications | NPN Open Collector Output | ||
91.10 € | 1 | 11 giorni | - | -100~0 | NPN Open Collector | 200 | ±1 | 4 | Available | Copper-based Metal Non-use Specifications | NPN Open Collector Output | ||
90.09 € | 1 | 11 giorni | - | -100~300 | NPN Open Collector | 600 | ±1 | 4 | Available | Standard Specifications | Compound Pressure NPN Open Collector Output | ||
91.10 € | 1 | 11 giorni | - | -100~300 | NPN Open Collector | 600 | ±1 | 4 | Available | Copper-based Metal Non-use Specifications | Compound Pressure NPN Open Collector Output | ||
89.08 € | 1 | 11 giorni | - | -100~0 | Analog | 200 | ±0.5 | 6 | N/A | Standard Specifications | Analog Output | ||
90.09 € | 1 | 11 giorni | - | -100~0 | Analog | 200 | ±0.5 | 6 | N/A | Copper-based Metal Non-use Specifications | Analog Output | ||
89.08 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | -100~300 | Analog | 600 | ±0.5 | 6 | N/A | Standard Specifications | Compound Pressure Type Analog Output | |
90.09 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | -100~300 | Analog | 600 | ±0.5 | 6 | N/A | Copper-based Metal Non-use Specifications | Compound Pressure Type Analog Output | |
90.09 € | 1 | 6 giorni | - | -100~0 | NPN Open Collector | 200 | ±1 | 6 | Available | Standard Specifications | NPN Open Collector Output | ||
91.10 € | 1 | 11 giorni | - | -100~0 | NPN Open Collector | 200 | ±1 | 6 | Available | Copper-based Metal Non-use Specifications | NPN Open Collector Output | ||
90.09 € | 1 | 11 giorni | - | -100~300 | NPN Open Collector | 600 | ±1 | 6 | Available | Standard Specifications | Compound Pressure NPN Open Collector Output | ||
91.10 € | 1 | 11 giorni | 10 | -100~300 | NPN Open Collector | 600 | ±1 | 6 | Available | Copper-based Metal Non-use Specifications | Compound Pressure NPN Open Collector Output |
Loading...
Tipo | Pressure Sensor Head | Sensore, struttura monitor | Separate Type、Terminal Block Connection | Direzione di collegamento tubi | Down |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco tubo | Nipple | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 | Gamma umidità di esercizio(%) | 35::85 |
Numero di uscite | 1 | Tensione di alimentazione (DC)(V) | 10.8~30 (Ripple included) | Protezione nominale | IP40 |
Configura
Proprietà di base
Metodo uscita
Diametro collegamento nipplo
Metal parts material
Output Style
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali