Connettori maschi, Fissaggio femmina a gomito (QC6L-6)

Connettori maschi, Fissaggio femmina a gomito QC6L-6

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: QC6L-6

Marca: NIHON PISCO

Prezzo: 9.12

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

D.E. tubo (mm) D: 6 mm

D.E. tubo 2: 6 mm

Unità principale: Gomito standard


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

QC6L-6

Codice componente
QC6L-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo (mm) D
(mm)
D.E. tubo 2
(mm)
Unità principale

9.12 €

1 12 giorni 66Gomito standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Multiplo Tipo giunto Con giunti a innesto rapido Maschio/Femmina Set attacco maschio/femmina
Materiale corpo principale Resina Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Vuoto / Macchinario industriale Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9

Si trova sulla pagina di Connettori maschi, Fissaggio femmina a gomito, il codice articolo è il seguente: QC6L-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto QC6L-6.

Tipologia prodotto

Codice componente
QC4L-3M
QC4L-4M
QC4L-6M
QC6L-6M
QC6L-8
QC8L-6
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. tubo (mm) D
(mm)
D.E. tubo 2
(mm)
Unità principale

8.36 €

1 12 giorni 43Gomito mini

8.36 €

1 13 giorni 44Gomito mini

8.96 €

1 12 giorni 46Gomito mini

8.96 €

1 13 giorni 66Gomito mini

9.52 €

1 12 giorni 68Gomito standard

9.52 €

1 12 giorni 86Gomito standard

Supporto tecnico