presa accoppiatore luce serie 15 con accoppiatore one-touch paratia dritta

presa accoppiatore luce serie 15 con accoppiatore one-touch paratia dritta
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Easily detachable coupling fittings, etc. A Light Coupling 15 Series socket bulkhead straight with a one-touch coupling—manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Materials: resin, NBR
· Connection type: one-touch coupling
· Type: standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPS15M-8B
CPS15M-8W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore esterno

13.73 €

1 Disponibile 5 giorni Nero

12.63 €

1 Stesso giorno

Stock

Grigio chiaro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con giunti a innesto rapido Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Resina Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9 D.E. tubo (mm) D(mm) 8 Misura di collegamento (Area sezione effettiva)(mm2) 15

Supporto tecnico