spina accoppiatore luce serie 15 spina one-touch accoppiamento a gomito

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPP15L-6B
CPP15L-6W
CPP15L-8B
CPP15L-8W
CPP15L-10B
CPP15L-10W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo (mm) D
(mm)
Colore esterno

2.54 €

1 Disponibile 10 giorni 6Nero

2.05 €

1 13 giorni 6Grigio chiaro

2.47 €

1 13 giorni 8Nero

2.47 €

1 13 giorni 8Grigio chiaro

2.91 €

1 13 giorni 10Nero

2.91 €

1 Disponibile 11 giorni 10Grigio chiaro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con giunti a innesto rapido Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Resina Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9 Misura di collegamento (Area sezione effettiva)(mm2) 15

Supporto tecnico