Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Struttura valvola | D.E. tubo (mm) D (mm) | Colore esterno | Funzione | Misura di collegamento (Area sezione effettiva) (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.07 € | 1 | 6 giorni | - | Apertura/chiusura a passaggio singolo | 6 | Nero | Specifiche standard | 12.5 | ||
3.42 € | 1 | 6 giorni | 10 | Apertura/chiusura a passaggio doppio | 6 | Nero | Con valvola di controllo | 10.1 | ||
3.49 € | 1 | 11 giorni | - | Apertura/chiusura a passaggio doppio | 6 | Grigio chiaro | Con valvola di controllo | 10.1 | ||
3.43 € 1.75 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Apertura/chiusura a passaggio singolo | 6 | Nero | Con silenziatore | 10.1 | ||
3.80 € | 1 | 11 giorni | - | Apertura/chiusura a passaggio singolo | 6 | Grigio chiaro | Con silenziatore | 10.1 | ||
1.87 € 0.88 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Apertura/chiusura a passaggio singolo | 6 | Grigio chiaro | Specifiche standard | 12.5 | ||
2.47 € | 1 | 6 giorni | - | Apertura/chiusura a passaggio singolo | 8 | Nero | Specifiche standard | 23.3 | ||
3.69 € | 1 | 6 giorni | 10 | Apertura/chiusura a passaggio doppio | 8 | Nero | Con valvola di controllo | 18 | ||
3.70 € | 1 | 15 giorni | - | Apertura/chiusura a passaggio doppio | 8 | Grigio chiaro | Con valvola di controllo | 18 | ||
4.01 € | 1 | 13 giorni | - | Apertura/chiusura a passaggio singolo | 8 | Nero | Con silenziatore | 18 | ||
4.01 € | 1 | 14 giorni | - | Apertura/chiusura a passaggio singolo | 8 | Grigio chiaro | Con silenziatore | 18 | ||
2.47 € | 1 | 13 giorni | - | Apertura/chiusura a passaggio singolo | 8 | Grigio chiaro | Specifiche standard | 23.3 | ||
2.66 € 1.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Apertura/chiusura a passaggio singolo | 10 | Nero | Specifiche standard | 33.8 | ||
4.51 € | 1 | 6 giorni | 10 | Apertura/chiusura a passaggio doppio | 10 | Nero | Con valvola di controllo | 26 | ||
4.58 € | 1 | 11 giorni | - | Apertura/chiusura a passaggio doppio | 10 | Grigio chiaro | Con valvola di controllo | 26 | ||
4.89 € | 1 | 13 giorni | - | Apertura/chiusura a passaggio singolo | 10 | Nero | Con silenziatore | 26 | ||
4.89 € | 1 | 11 giorni | - | Apertura/chiusura a passaggio singolo | 10 | Grigio chiaro | Con silenziatore | 26 | ||
2.66 € 1.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Apertura/chiusura a passaggio singolo | 10 | Grigio chiaro | Specifiche standard | 33.8 | ||
3.39 € 1.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Apertura/chiusura a passaggio singolo | 12 | Nero | Specifiche standard | 33.1 | ||
5.20 € | 1 | 13 giorni | - | Apertura/chiusura a passaggio doppio | 12 | Nero | Con valvola di controllo | 26.4 | ||
5.20 € | 1 | 11 giorni | - | Apertura/chiusura a passaggio doppio | 12 | Grigio chiaro | Con valvola di controllo | 26.4 | ||
5.40 € | 1 | 11 giorni | - | Apertura/chiusura a passaggio singolo | 12 | Nero | Con silenziatore | 26.4 | ||
5.40 € | 1 | 11 giorni | - | Apertura/chiusura a passaggio singolo | 12 | Grigio chiaro | Con silenziatore | 26.4 | ||
3.73 € | 1 | 13 giorni | - | Apertura/chiusura a passaggio singolo | 12 | Grigio chiaro | Specifiche standard | 33.1 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Con giunti a innesto rapido | Maschio/Femmina | Attacco a spina (Maschio) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina | Materiale guarnizione | NBR | Liquido applicabile | Aria |
Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Vuoto / Macchinario industriale / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::0.9 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Struttura valvola
D.E. tubo (mm) D(mm)
Colore esterno
Funzione
Misura di collegamento (Area sezione effettiva)(mm2)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali