Valvola a sfera in ferro duttile, per usi generici, 10K, a vite

Valvola a sfera in ferro duttile, per usi generici, 10K, a vite
  • Sconto volumi elevati
This is a globe valve made from ductile iron

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10SD-10A
10SD-15A
10SD-20A
10SD-25A
10SD-32A
10SD-40A
10SD-50A
10SJ-8A
10SJ-10A
10SJ-15A
10SJ-20A
10SJ-25A
10SJ-32A
10SJ-40A
10SJ-50A
10SP-10A
10SP-15A
10SP-20A
10SP-25A
10SP-32A
10SP-40A
10SP-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Zysk Guarnizione

41.13 €

1 Disponibile 6 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)PTFE rinforzato con fibra di vetroEN CW004A Equiv.

37.24 €

1 7 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)PTFE rinforzato con fibra di vetroEN CW004A Equiv.

47.46 €

1 7 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)PTFE rinforzato con fibra di vetroEN CW004A Equiv.

72.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1B(25A)1B(25A)PTFE rinforzato con fibra di vetroEN CW004A Equiv.

100.00 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)PTFE rinforzato con fibra di vetroEN CW004A Equiv.

99.67 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)PTFE rinforzato con fibra di vetroEN CW004A Equiv.

145.34 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)PTFE rinforzato con fibra di vetroEN CW004A Equiv.

30.53 €

1 8 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)Lamina di acciaio inox contenente grafite espansa

30.92 €

1 8 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)Lamina di acciaio inox contenente grafite espansa

39.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)Lamina di acciaio inox contenente grafite espansa

48.82 €

1 6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)Lamina di acciaio inox contenente grafite espansa

52.41 €

1 Disponibile 6 giorni 1B(25A)1B(25A)Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)Lamina di acciaio inox contenente grafite espansa

92.98 €

1 6 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)Lamina di acciaio inox contenente grafite espansa

121.16 €

1 7 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)Lamina di acciaio inox contenente grafite espansa

125.30 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)Lamina di acciaio inox contenente grafite espansa

76.47 €

1 8 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)EN CW004A Equiv.

79.15 €

1 Disponibile 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)EN CW004A Equiv.

90.60 €

1 Disponibile 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)EN CW004A Equiv.

94.44 €

1 Disponibile 8 giorni 1B(25A)1B(25A)Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)EN CW004A Equiv.

127.38 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)EN CW004A Equiv.

141.91 €

1 Disponibile 7 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)EN CW004A Equiv.

201.24 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)EN CW004A Equiv.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ghisa nodulare duttile Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore
Pressione nominale 10K Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA Con valvole di sezionamento Standard
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico