Valvola a saracinesca con flangia in ferro duttile per usi generici 10K

Valvola a saracinesca con flangia in ferro duttile per usi generici 10K
  • Sconto volumi elevati
This is a gate valve made from ductile iron

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10SMBF-15A
10SMBF-20A
10SMBF-25A
10SMBF-32A
10SMBF-40A
10SMBF-50A
10SMBOF-40A
10SMBOF-50A
10SMBOF-65A
10SMBOF-80A
10SMBOF-100A
10SMBOF-125A
10SMBOF-150A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di valvola a saracinesca Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo

149.99 €

1 Disponibile 8 giorni Con filettatura interna1/2B(15A)1/2B(15A)

157.93 €

1 Disponibile 8 giorni Con filettatura interna3/4B(20A)3/4B(20A)

221.42 €

1 Disponibile 8 giorni Con filettatura interna1B(25A)1B(25A)

211.58 €

1 7 giorni Con filettatura interna1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

259.72 €

1 8 giorni Con filettatura interna1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

370.70 €

1 8 giorni Con filettatura interna2B(50A)2B(50A)

392.28 €

1 8 giorni Con vite esterna1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

465.61 €

1 8 giorni Con vite esterna2B(50A)2B(50A)

566.99 €

1 7 giorni Con vite esterna2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

726.31 €

1 7 giorni Con vite esterna3B(80A)3B(80A)

903.79 €

1 7 giorni Con vite esterna4B(100A)4B(100A)

1,310.37 €

1 7 giorni Con vite esterna5B(125A)5B(125A)

1,417.22 €

1 7 giorni Con vite esterna6B(150A)6B(150A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale Ghisa nodulare duttile Fluidi applicabili Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore
Pressione nominale 10K Lato mandata, tipo di collegamento Flangia tubo Lato controllo, tipi di collegamento Flangia tubo
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo principale N/A Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico