Valvola a saracinesca in ferro duttile per usi generici 16K a vite

Valvola a saracinesca in ferro duttile per usi generici 16K a vite
This is a gate valve made from ductile iron

[Features]
· The ductile cast iron product (FCD-S) is a cast iron product that passes JIS B8270 Appendix 5-A and the standard specified by METI Public Notice No. 16 1975.8.1 (Revision, March 24, 1997 Notice No. 137) Article 4-7, Note 1, and its material is regulated specially for high pressure gas facilities, pressure containers, etc. which are different from cast iron products regulated by the JISG5502 Standard for Ductile Iron (FCD400-15, etc.).
· Cast with the following chemical composition, mechanical properties and micro structure as defined in the official notice of JIS and METI for ductile iron castings (FCD-S), making it suitable for use in high pressure gas equipment or pressure vessels.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16SMS-15A
16SMS-20A
16SMS-25A
16SMS-32A
16SMS-40A
16SMS-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione Filettatura tubo nominale lato di controllo

96.35 €

1 7 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

113.99 €

1 7 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

134.17 €

1 7 giorni 1B(25A)1B(25A)

168.32 €

1 7 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

214.38 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

281.92 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale Ghisa Fluidi applicabili Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore
Pressione nominale 16K Tipo di valvola a saracinesca Con filettatura interna Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato controllo, tipi di collegamento Rc Rivestimento corpo principale N/A Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico