Valvola a saracinesca con flangia in ferro duttile per usi generici 20K

Valvola a saracinesca con flangia in ferro duttile per usi generici 20K
This is a general-purpose 20K gate valve made from ductile iron

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20SLBO-65A
20SLBO-80A
20SLBO-100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Diametro maniglia D
(φ)

923.18 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)241450200

1,180.76 €

1 9 giorni 3B(80A)3B(80A)283520250

1,593.57 €

1 9 giorni 4B(100A)4B(100A)305595250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale Ghisa nodulare duttile Fluidi applicabili Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore
Pressione nominale 20K Tipo di valvola a saracinesca Con vite esterna Lato mandata, tipo di collegamento Flangia tubo
Lato controllo, tipi di collegamento Flangia tubo Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo principale N/A
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico