Valvola a saracinesca in bronzo, standard JIS, 5K, a vite

Valvola a saracinesca in bronzo, standard JIS, 5K, a vite
  • Sconto volumi elevati
Una valvola a saracinesca in bronzo. [Materiali del corpo principale] EN CC491K Equiv., [Fluidi utilizzati] Acqua/aria/olio/gas/vapore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M-15A
M-20A
M-25A
M-32A
M-40A
M-50A
M-65A
M-80A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione Filettatura tubo nominale lato di controllo

37.97 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

50.95 €

1 Disponibile 6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

69.98 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)

106.05 €

1 7 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

112.61 €

1 Disponibile 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

169.32 €

1 7 giorni 2B(50A)2B(50A)

431.49 €

1 Disponibile 7 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

644.07 €

1 7 giorni 3B(80A)3B(80A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Fluidi applicabili Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore Pressione nominale 5K
Tipo di valvola a saracinesca Con filettatura interna Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato controllo, tipi di collegamento Rc
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo principale N/A Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico