Valvola a saracinesca in bronzo per usi generici 10K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LB-20A
LB-25A
LB-32A
LB-40A
LB-50A
LB-65A
LB-80A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo

224.49 €

1 7 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

366.34 €

1 7 giorni 1B(25A)1B(25A)

390.38 €

1 7 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

558.75 €

1 7 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

601.46 €

1 7 giorni 2B(50A)2B(50A)

1,251.02 €

1 7 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

1,667.91 €

1 7 giorni 3B(80A)3B(80A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale Bronzo Fluidi applicabili Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore
Pressione nominale 10K Lato mandata, tipo di collegamento Flangia tubo Lato controllo, tipi di collegamento Flangia tubo
Rivestimento corpo principale N/A Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico