Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
N2-A-10A |
N2-A-15A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|
46.58 € | 1 | 5 giorni | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | ||
96.98 € | 1 | 5 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | Ottone | Liquido applicabile | Acqua / Olio / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 20K | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc |
Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato | Rivestimento corpo | NA | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Specifiche | Senza blocco | Guarnizione | Nylon |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali