Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. nominale d | D.E. D (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Lunghezza standard (m) | D.I. XO.D. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
628.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 50 | 15×22 | ||
20.34 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 1 | 15×22 | ||
40.69 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 2 | 15×22 | ||
61.05 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 3 | 15×22 | ||
81.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 4 | 15×22 | ||
101.76 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 5 | 15×22 | ||
122.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 6 | 15×22 | ||
99.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 7 | 15×22 | ||
113.75 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 8 | 15×22 | ||
127.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 9 | 15×22 | ||
142.19 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 10 | 15×22 | ||
156.41 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 11 | 15×22 | ||
170.63 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 12 | 15×22 | ||
184.86 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 13 | 15×22 | ||
199.08 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 14 | 15×22 | ||
213.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 15 | 15×22 | ||
227.52 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 16 | 15×22 | ||
241.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 17 | 15×22 | ||
255.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 18 | 15×22 | ||
270.18 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 19 | 15×22 | ||
284.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 20 | 15×22 | ||
298.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 21 | 15×22 | ||
312.84 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 22 | 15×22 | ||
327.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 23 | 15×22 | ||
341.28 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 24 | 15×22 | ||
355.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 25 | 15×22 | ||
369.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 26 | 15×22 | ||
383.94 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 27 | 15×22 | ||
398.16 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 28 | 15×22 | ||
412.38 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 29 | 15×22 | ||
426.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 30 | 15×22 | ||
440.82 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 31 | 15×22 | ||
455.04 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 32 | 15×22 | ||
469.27 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 33 | 15×22 | ||
483.49 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 34 | 15×22 | ||
497.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 35 | 15×22 | ||
511.93 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 36 | 15×22 | ||
526.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 37 | 15×22 | ||
540.37 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 38 | 15×22 | ||
554.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 39 | 15×22 | ||
568.81 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 40 | 15×22 | ||
583.03 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 41 | 15×22 | ||
597.25 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 42 | 15×22 | ||
611.47 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 43 | 15×22 | ||
625.69 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 44 | 15×22 | ||
639.91 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 45 | 15×22 | ||
654.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 46 | 15×22 | ||
668.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 47 | 15×22 | ||
682.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 48 | 15×22 | ||
696.79 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.3 | 49 | 15×22 | ||
766.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.3 | 50 | 19×26 | ||
24.84 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.3 | 1 | 19×26 | ||
35.84 € 16.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.3 | 2 | 19×26 | ||
74.53 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.3 | 3 | 19×26 | ||
99.38 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.3 | 4 | 19×26 | ||
124.23 € | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.3 | 5 | 19×26 | ||
149.07 € | 1 | 11 giorni | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.3 | 6 | 19×26 | ||
121.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.3 | 7 | 19×26 | ||
138.86 € | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.3 | 8 | 19×26 | ||
156.22 € | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.3 | 9 | 19×26 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (Olio minerale) | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Vuoto / Altre proprietà |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Cloruro di vinile | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Trasparente naturale |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. nominale d
D.E. D(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza standard(m)
D.I. XO.D.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali