Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di coperchio | Proprietà temperatura | Valore nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.32 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio ad apertura sui due lati in ghisa | Standard | 204 | ||
16.32 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio ad apertura sui due lati in ghisa | Standard | 205 | ||
20.09 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio ad apertura sui due lati in ghisa | Standard | 206 | ||
38.19 € | 1 | 9 giorni | 10 | Coperchio ad apertura sui due lati in ghisa | Per tipo termoresistente | 206 | ||
20.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio ad apertura sui due lati in ghisa | Standard | 207 | ||
39.84 € | 1 | 9 giorni | 10 | Coperchio ad apertura sui due lati in ghisa | Per tipo termoresistente | 207 | ||
23.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio ad apertura sui due lati in ghisa | Standard | 208 | ||
42.86 € | 1 | 9 giorni | 10 | Coperchio ad apertura sui due lati in ghisa | Per tipo termoresistente | 208 | ||
22.18 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio ad apertura sui due lati in ghisa | Standard | 209 | ||
47.26 € | 1 | 9 giorni | 10 | Coperchio ad apertura sui due lati in ghisa | Per tipo termoresistente | 209 | ||
24.93 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio ad apertura sui due lati in ghisa | Standard | 210 | ||
54.08 € | 1 | 9 giorni | 10 | Coperchio ad apertura sui due lati in ghisa | Per tipo termoresistente | 210 | ||
21.91 € | 1 | 9 giorni | 10 | Coperchio ad apertura sui due lati in ghisa | Standard | 306 | ||
25.21 € | 1 | 9 giorni | 10 | Coperchio ad apertura sui due lati in ghisa | Standard | 307 | ||
27.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | Coperchio ad apertura sui due lati in ghisa | Standard | 308 | ||
33.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | Coperchio ad apertura sui due lati in ghisa | Standard | 309 | ||
15.31 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio in ghisa per elementi con adattatore | Standard | 205 | ||
20.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio in ghisa per elementi con adattatore | Standard | 207 | ||
21.63 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio in ghisa per elementi con adattatore | Standard | 208 | ||
22.18 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio in ghisa per elementi con adattatore | Standard | 209 | ||
24.93 € | 1 | 9 giorni | 10 | Coperchio in ghisa per elementi con adattatore | Standard | 210 | ||
27.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | Coperchio in ghisa per elementi con adattatore | Standard | 308 | ||
39.84 € | 1 | 9 giorni | 10 | Coperchio in ghisa per elementi con adattatore | Standard | 310 | ||
14.32 € | 1 | 9 giorni | 10 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Standard | 204 | ||
17.87 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Standard | 205 | ||
20.09 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Standard | 206 | ||
20.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Standard | 207 | ||
24.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Standard | 208 | ||
22.18 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Standard | 209 | ||
24.93 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Standard | 210 | ||
19.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Standard | 305 | ||
21.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Standard | 306 | |
25.21 € | 1 | 9 giorni | 10 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Standard | 307 | ||
39.84 € | 1 | 9 giorni | 10 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Standard | 310 | ||
6.12 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio ad apertura sui due lati in lamiera in acciaio | Standard | 204 | ||
7.66 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio ad apertura sui due lati in lamiera in acciaio | Standard | 206 | ||
8.22 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio ad apertura sui due lati in lamiera in acciaio | Standard | 207 | ||
11.09 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio ad apertura sui due lati in lamiera in acciaio | Standard | 208 | ||
10.79 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio ad apertura sui due lati in lamiera in acciaio | Standard | 209 | ||
12.85 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio ad apertura sui due lati in lamiera in acciaio | Standard | 210 | ||
32.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | Coperchio ad apertura sui due lati in lamiera in acciaio | Per tipo termoresistente | 210 | ||
8.01 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio in lamiera in acciaio per elementi con adattatore | Standard | 205 | ||
8.91 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio in lamiera in acciaio per elementi con adattatore | Standard | 206 | ||
10.55 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Coperchio in lamiera in acciaio per elementi con adattatore | Standard | 207 | |
10.73 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio in lamiera in acciaio per elementi con adattatore | Standard | 208 | ||
14.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | Coperchio in lamiera in acciaio per elementi con adattatore | Standard | 210 | ||
6.12 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio a chiusura su un lato in lamiera in acciaio | Standard | 204 | ||
8.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | Coperchio a chiusura su un lato in lamiera in acciaio | Standard | 205 | ||
8.22 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio a chiusura su un lato in lamiera in acciaio | Standard | 207 | ||
12.43 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio a chiusura su un lato in lamiera in acciaio | Standard | 208 | ||
10.69 € | 1 | 7 giorni | 10 | Coperchio a chiusura su un lato in lamiera in acciaio | Standard | 209 |
Loading...
Unità, tipo | Copertura |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo di coperchio
Proprietà temperatura
Valore nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali