Codice articolo del costruttore: F-UCFM204/LP03
Marca: NTN
Prezzo: 98.64 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Diam. foro albero d: 20 Ø
Coefficiente di carico statico: 6650 N
Tipo di coperchio: NA
Metodo di lubrificazione: Senza olio
Coefficiente di carico dinamico base Cr: 9900 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F-UCFM204/LP03
Codice componente
|
---|
F-UCFM204/LP03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Coefficiente di carico statico (N) | Tipo di coperchio | Metodo di lubrificazione | Coefficiente di carico dinamico base Cr (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 20 | 6650 | NA | Senza olio | 9900 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia a forma di rombo | Materiale corpo unità | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Profilo diam. interno cuscinetto | Vite di fermo per foro cilindrico | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio inox | Trattamento superficie | NA |
Guarnizione | Guarnizione in gomma nitrilica standard | Proprietà temperatura | Standard | Viti di fermo | Vite di fermo (senza sfera) |
Si trova sulla pagina di modellolo flangia sagoma diamante in acciaio INOX, il codice articolo è il seguente: F-UCFM204/LP03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F-UCFM204/LP03.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. foro albero d(Ø)
Tipo di coperchio
Metodo di lubrificazione
Coefficiente di carico dinamico base Cr(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
F-FS-UCFM207D1/L791 |
F-FS-UCFM210D1/L791 |
F-FSM-UCFM206D1/#01 |
F-UCFM204D1/L791 |
F-UCFM205/LP03 |
F-UCFM205D1/L791 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Coefficiente di carico statico (N) | Tipo di coperchio | Metodo di lubrificazione | Coefficiente di carico dinamico base Cr (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | 35 | 15300 | Coperchio in lamiera in acciaio inox con guarnizione in gomma | Mandata olio | 19700 | ||
264.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 23200 | Coperchio in lamiera in acciaio inox con guarnizione in gomma | Mandata olio | 15000 | ||
139.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | 11300 | Coperchio in lamiera in acciaio inox | Mandata olio | 15000 | ||
83.86 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 6650 | NA | Mandata olio | 9900 | ||
108.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 7850 | NA | Senza olio | 10800 | ||
90.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 7850 | NA | Mandata olio | 10800 |