Cuscinetto di supporto

Cuscinetto di supporto
  • Sconto volumi elevati
This plummer block is a bearing box for either automatic spherical roller bearings or self-aligning ball bearings. Embedded with a felt seal, rubber seal, or labyrinth seal as sealing equipment, and corresponds to either grease or oil lubricant for its lubrication method.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S620L1
S626L1
SN507L1
SN509L1
SN510L1
SN515L1
SN516L1
SN520L1
SN524L1
SN607L1
SN608L1
SN609L1
SN611L1
SN616L1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Valore nominale

507.34 €

1 8 giorni 1090S620

1,152.66 €

1 9 giorni 10115S626

106.33 €

1 Disponibile 9 giorni 1030SN507

111.13 €

1 Disponibile 9 giorni 1040SN509

114.01 €

1 Disponibile 9 giorni 1045SN510

135.95 €

1 9 giorni 1065SN515

181.74 €

1 9 giorni 1070SN516

311.59 €

1 6 giorni 1090SN520

319.29 €

1 9 giorni 10110SN524

127.06 €

1 Disponibile 9 giorni 1030SN607

129.74 €

1 Disponibile 9 giorni 1035SN608

113.83 €

1 9 giorni 1040SN609

141.32 €

1 Disponibile 9 giorni 1050SN611

261.10 €

1 Disponibile 9 giorni 1070SN616

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Cuscinetto di supporto Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Ghisa
Profilo diam. interno cuscinetto Foro conico Tipo cuscinetto di supporto In due pezzi Diam. cuscinetto di supporto, tipo Profilo standard
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Trattamento superficie NA Tipo di coperchio Coperchio in ghisa
Guarnizione Guarnizione in gomma Lubrificazione Ingrassatore e tappo di scarico olio standard inclusi

Supporto tecnico