unità supporto acciaio rullato per strutture generali

unità supporto acciaio rullato per strutture generali
A standard in bearing unit format. Simply mounting by just tightening a ball screw to mount it to the shaft. The most commonly used model in transmission equipment and general machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UCPG206D1

Codice componente
UCPG206D1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

164.39 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Diam. foro albero d(Ø) 30
Materiale corpo unità Acciaio laminato da costruzione Profilo diam. interno cuscinetto Vite di fermo per foro cilindrico Con supporto dritto, categoria Standard
Altezza di montaggio H(mm) 42.9 Trattamento superficie NA Coefficiente di carico dinamico base(N) 19500
Coefficiente di carico statico(N) 11300 Tipo di coperchio NA Guarnizione NA
Metodo di lubrificazione Mandata olio Proprietà temperatura Standard

Si trova sulla pagina di unità supporto acciaio rullato per strutture generali, il codice articolo è il seguente: UCPG206D1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UCPG206D1.

Supporto tecnico