appendiabito fusione ferro

appendiabito fusione ferro
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The shaft and vertical direction cross-sectional area are extremely small, and the product is designed to be suitable as an intermediary bearing for use with screw conveyors. As a result, it can be used hanging down with pipe or other material mounted in the single-position screw hole.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UCHB203D1
UCHB204
UCHB204D1
UCHB205
UCHB205D1
UCHB206
UCHB206D1
UCHB207
UCHB207D1
UCHB208
UCHB208D1
UCHB209
UCHB209D1
UCHB210
UCHB210D1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Altezza di montaggio H
(mm)
Coefficiente di carico statico
(N)
Metodo di lubrificazione Coefficiente di carico dinamico base Cr
(N)

33.18 €

1 9 giorni 1017646650Mandata olio12800

32.84 €

15.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020646650Senza olio12800

36.52 €

1 9 giorni 1020646650Mandata olio12800

36.93 €

1 Disponibile 6 giorni 1025647850Senza olio14000

43.01 €

1 7 giorni 1025647850Mandata olio14000

46.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10306411300Senza olio19500

52.69 €

1 6 giorni 10306411300Mandata olio19500

54.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10357015300Senza olio25700

54.30 €

1 7 giorni 10357015300Mandata olio25700

66.40 €

1 7 giorni 10407317800Senza olio29100

66.40 €

1 7 giorni 10407317800Mandata olio29100

72.89 €

1 7 giorni 10458220400Senza olio32500

72.89 €

1 7 giorni 10458220400Mandata olio32500

84.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10508323200Senza olio35000

84.61 €

1 9 giorni 10508323200Mandata olio35000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Con supporto pensile Materiale corpo unità Ghisa
Profilo diam. interno cuscinetto Vite di fermo per foro cilindrico Materiale elemento di rotolamento Acciaio Trattamento superficie NA
Tipo di coperchio NA Guarnizione Standard Proprietà temperatura Standard

Supporto tecnico