Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Profilo diam. interno cuscinetto | Coefficiente di carico statico (N) | Tipo di coperchio | Metodo di lubrificazione | Proprietà temperatura | Caratteristiche di termoresistenza | Coefficiente di carico dinamico base Cr (N) | Specifiche | Codice gioco interno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | Vite di fermo per foro cilindrico | 6650 | Coperchio in ghisa | Senza olio | Standard | - | 12800 | - | - | ||
42.61 € | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | Vite di fermo per foro cilindrico | 6650 | Coperchio in ghisa | Mandata olio | Standard | - | 12800 | - | - | ||
40.91 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | Vite di fermo per foro cilindrico | 7850 | Coperchio in ghisa | Senza olio | Standard | - | 14000 | - | - | ||
49.46 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | Vite di fermo per foro cilindrico | 7850 | Coperchio in ghisa | Mandata olio | Standard | - | 14000 | - | - | ||
50.96 € | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | Vite di fermo per foro cilindrico | 11300 | Coperchio in ghisa | Senza olio | Standard | - | 19500 | - | - | ||
63.04 € | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | Vite di fermo per foro cilindrico | 11300 | Coperchio in ghisa | Mandata olio | Standard | - | 19500 | - | - | ||
57.59 € | 1 | 7 giorni | 10 | 35 | Vite di fermo per foro cilindrico | 15300 | Coperchio in ghisa | Senza olio | Standard | - | 25700 | - | - | ||
72.25 € | 1 | 7 giorni | 10 | 35 | Vite di fermo per foro cilindrico | 15300 | Coperchio in ghisa | Mandata olio | Standard | - | 25700 | - | - | ||
85.99 € | 1 | 7 giorni | 10 | 40 | Vite di fermo per foro cilindrico | 17800 | Coperchio in ghisa | Senza olio | Standard | - | 29100 | - | - | ||
85.85 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | Vite di fermo per foro cilindrico | 17800 | Coperchio in ghisa | Mandata olio | Standard | - | 29100 | - | - | |
76.88 € | 1 | 7 giorni | 10 | 45 | Vite di fermo per foro cilindrico | 20400 | Coperchio in ghisa | Senza olio | Standard | - | 32500 | - | - | ||
101.37 € | 1 | 7 giorni | 10 | 45 | Vite di fermo per foro cilindrico | 20400 | Coperchio in ghisa | Mandata olio | Standard | - | 32500 | - | - | ||
64.24 € 34.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | Vite di fermo per foro cilindrico | 23200 | Coperchio in ghisa | Senza olio | Standard | - | 35000 | - | - | ||
112.45 € | 1 | 7 giorni | 10 | 50 | Vite di fermo per foro cilindrico | 23200 | Coperchio in ghisa | Mandata olio | Standard | - | 35000 | - | - | ||
79.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | 55 | Vite di fermo per foro cilindrico | 29200 | Coperchio in ghisa con guarnizioni in gomma | Senza olio | Standard | - | 43500 | - | - | ||
81.68 € | 1 | 7 giorni | 10 | 55 | Vite di fermo per foro cilindrico | 29200 | Coperchio in ghisa con guarnizioni in gomma | Mandata olio | Standard | - | 43500 | - | - | ||
95.12 € | 1 | 7 giorni | 10 | 60 | Vite di fermo per foro cilindrico | 36000 | Coperchio in ghisa con guarnizioni in gomma | Senza olio | Standard | - | 52500 | - | - | ||
91.12 € | 1 | 7 giorni | 10 | 60 | Vite di fermo per foro cilindrico | 36000 | Coperchio in ghisa con guarnizioni in gomma | Mandata olio | Standard | - | 52500 | - | - | ||
136.42 € | 1 | 9 giorni | 10 | 65 | Vite di fermo per foro cilindrico | 40000 | Coperchio in ghisa con guarnizioni in gomma | Senza olio | Standard | - | 57500 | - | - | ||
131.20 € | 1 | 7 giorni | 10 | 65 | Vite di fermo per foro cilindrico | 40000 | Coperchio in ghisa con guarnizioni in gomma | Mandata olio | Standard | - | 57500 | - | - | ||
50.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | Adattatore foro conico | 11300 | Coperchio in ghisa | Mandata olio | Standard | - | 19500 | - | - | ||
42.61 € | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | Vite di fermo per foro cilindrico | 6650 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Mandata olio | Standard | - | 12800 | - | - | ||
40.91 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | Vite di fermo per foro cilindrico | 7850 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Senza olio | Standard | - | 14000 | - | - | ||
49.38 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | Vite di fermo per foro cilindrico | 7850 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Mandata olio | Standard | - | 14000 | - | - | ||
62.43 € | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | Vite di fermo per foro cilindrico | 11300 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Senza olio | Standard | - | 19500 | - | - | ||
62.48 € | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | Vite di fermo per foro cilindrico | 11300 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Mandata olio | Standard | - | 19500 | - | - | ||
57.59 € | 1 | 7 giorni | 10 | 35 | Vite di fermo per foro cilindrico | 15300 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Senza olio | Standard | - | 25700 | - | - | ||
72.18 € | 1 | 7 giorni | 10 | 35 | Vite di fermo per foro cilindrico | 15300 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Mandata olio | Standard | - | 25700 | - | - | ||
52.86 € 28.02 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | Vite di fermo per foro cilindrico | 17800 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Senza olio | Standard | - | 29100 | - | - | ||
85.84 € | 1 | 7 giorni | 10 | 40 | Vite di fermo per foro cilindrico | 17800 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Mandata olio | Standard | - | 29100 | - | - | ||
76.88 € | 1 | 7 giorni | 10 | 45 | Vite di fermo per foro cilindrico | 20400 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Senza olio | Standard | - | 32500 | - | - | ||
101.63 € | 1 | 7 giorni | 10 | 45 | Vite di fermo per foro cilindrico | 20400 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Mandata olio | Standard | - | 32500 | - | - | ||
85.73 € | 1 | 7 giorni | 10 | 50 | Vite di fermo per foro cilindrico | 23200 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Senza olio | Standard | - | 35000 | - | - | ||
91.08 € 33.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 50 | Vite di fermo per foro cilindrico | 23200 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Mandata olio | Standard | - | 35000 | - | - | ||
109.90 € | 1 | 7 giorni | 10 | 55 | Vite di fermo per foro cilindrico | 29200 | Coperchio in ghisa | Senza olio | Standard | - | 43500 | - | - | ||
109.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 55 | Vite di fermo per foro cilindrico | 29200 | Coperchio in ghisa | Mandata olio | Standard | - | 43500 | - | - | ||
105.47 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 60 | Vite di fermo per foro cilindrico | 36000 | Coperchio in ghisa | Senza olio | Standard | - | 52500 | - | - | |
91.12 € | 1 | 7 giorni | 10 | 60 | Vite di fermo per foro cilindrico | 36000 | Coperchio in ghisa | Mandata olio | Standard | - | 52500 | - | - | ||
131.20 € | 1 | 7 giorni | 10 | 65 | Vite di fermo per foro cilindrico | 40000 | Coperchio in ghisa | Senza olio | Standard | - | 57500 | - | - | ||
131.20 € | 1 | 7 giorni | 10 | 65 | Vite di fermo per foro cilindrico | 40000 | Coperchio in ghisa | Mandata olio | Standard | - | 57500 | - | - | ||
161.68 € | 1 | 9 giorni | 10 | 70 | Vite di fermo per foro cilindrico | 44000 | Coperchio in ghisa | Mandata olio | Standard | - | 62000 | - | - | ||
28.48 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | Vite di fermo per foro cilindrico | 6650 | Coperchio in lamiera in acciaio | Senza olio | Standard | - | 12800 | - | - | ||
28.48 € | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | Vite di fermo per foro cilindrico | 6650 | Coperchio in lamiera in acciaio | Mandata olio | Standard | - | 12800 | - | - | ||
32.45 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | Vite di fermo per foro cilindrico | 7850 | Coperchio in lamiera in acciaio | Senza olio | Standard | - | 14000 | - | - | ||
32.45 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | Vite di fermo per foro cilindrico | 7850 | Coperchio in lamiera in acciaio | Mandata olio | Standard | - | 14000 | - | - | ||
39.56 € | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | Vite di fermo per foro cilindrico | 11300 | Coperchio in lamiera in acciaio | Senza olio | Standard | - | 19500 | - | - | ||
45.25 € | 1 | 7 giorni | 10 | 35 | Vite di fermo per foro cilindrico | 15300 | Coperchio in lamiera in acciaio | Senza olio | Standard | - | 25700 | - | - | ||
58.12 € | 1 | 7 giorni | 10 | 35 | Vite di fermo per foro cilindrico | 15300 | Coperchio in lamiera in acciaio | Mandata olio | Standard | - | 25700 | - | - | ||
54.76 € | 1 | 7 giorni | 10 | 40 | Vite di fermo per foro cilindrico | 17800 | Coperchio in lamiera in acciaio | Senza olio | Standard | - | 29100 | - | - | ||
54.76 € | 1 | 7 giorni | 10 | 40 | Vite di fermo per foro cilindrico | 17800 | Coperchio in lamiera in acciaio | Mandata olio | Standard | - | 29100 | - | - | ||
65.52 € | 1 | 7 giorni | 10 | 45 | Vite di fermo per foro cilindrico | 20400 | Coperchio in lamiera in acciaio | Senza olio | Standard | - | 32500 | - | - | ||
65.52 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | Vite di fermo per foro cilindrico | 20400 | Coperchio in lamiera in acciaio | Mandata olio | Standard | - | 32500 | - | - | ||
73.56 € | 1 | 7 giorni | 10 | 50 | Vite di fermo per foro cilindrico | 23200 | Coperchio in lamiera in acciaio | Senza olio | Standard | - | 35000 | - | - | ||
96.92 € | 1 | 7 giorni | 10 | 50 | Vite di fermo per foro cilindrico | 23200 | Coperchio in lamiera in acciaio | Mandata olio | Standard | - | 35000 | - | - | ||
97.23 € | 1 | 7 giorni | 10 | 55 | Vite di fermo per foro cilindrico | 29200 | Coperchio in lamiera in acciaio con guarnizione in gomma | Senza olio | Standard | - | 43500 | - | - | ||
97.23 € | 1 | 7 giorni | 10 | 55 | Vite di fermo per foro cilindrico | 29200 | Coperchio in lamiera in acciaio con guarnizione in gomma | Mandata olio | Standard | - | 43500 | - | - | ||
87.90 € | 1 | 7 giorni | 10 | 60 | Vite di fermo per foro cilindrico | 36000 | Coperchio in lamiera in acciaio con guarnizione in gomma | Mandata olio | Standard | - | 52500 | - | - | ||
120.36 € | 1 | 7 giorni | 10 | 65 | Vite di fermo per foro cilindrico | 40000 | Coperchio in lamiera in acciaio con guarnizione in gomma | Mandata olio | Standard | - | 57500 | - | - | ||
39.56 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | Adattatore foro conico | 11300 | Coperchio in lamiera in acciaio | Mandata olio | Standard | - | 19500 | - | - | ||
73.56 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | Adattatore foro conico | 23200 | Coperchio in lamiera in acciaio | Mandata olio | Standard | - | 35000 | - | - |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia rotonda | Materiale corpo unità | Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Trattamento superficie | NA | Guarnizione | Guarnizione in gomma nitrilica standard |
Viti di fermo | Vite di fermo con sfera |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Profilo diam. interno cuscinetto
Tipo di coperchio
Metodo di lubrificazione
Proprietà temperatura
Caratteristiche di termoresistenza
Coefficiente di carico dinamico base Cr(N)
Specifiche
Codice gioco interno
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali