Unità di supporto per cuscinetto con alloggiamento alto in ghisa

Unità di supporto per cuscinetto con alloggiamento alto in ghisa
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A high center pillow unit optimal for when the shaft center is a long distance from the base.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UCHP201
UCHP201D1
UCHP202
UCHP202D1
UCHP203
UCHP203D1
UCHP204
UCHP204D1
UCHP205
UCHP205D1
UCHP206
UCHP206D1
UCHP207
UCHP207D1
UCHP208
UCHP208D1
UCHP209
UCHP209D1
UCHP210
UCHP210D1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Coefficiente di carico statico
(N)
Metodo di lubrificazione Coefficiente di carico dinamico base Cr
(N)

28.51 €

1 Disponibile 6 giorni 10126650Senza olio12800

28.51 €

1 7 giorni 10126650Mandata olio12800

35.09 €

1 6 giorni 10156650Senza olio12800

21.60 €

13.61 €

1 Stesso giorno

Stock

10156650Mandata olio12800

28.34 €

1 Disponibile 7 giorni 10176650Senza olio12800

28.34 €

1 7 giorni 10176650Mandata olio12800

33.68 €

1 6 giorni -206650Senza olio12800

26.88 €

13.44 €

1 Stesso giorno

Stock

-206650Mandata olio12800

40.83 €

1 6 giorni -257850Senza olio14000

32.93 €

15.81 €

1 Stesso giorno

Stock

-257850Mandata olio14000

55.21 €

1 6 giorni -3011300Senza olio19500

44.53 €

19.15 €

1 Stesso giorno

Stock

-3011300Mandata olio19500

55.71 €

21.73 €

1 Stesso giorno

Stock

-3515300Senza olio25700

65.92 €

1 9 giorni 103515300Mandata olio25700

59.37 €

1 Disponibile 6 giorni -4017800Senza olio29100

84.53 €

1 Disponibile 7 giorni 104017800Mandata olio29100

51.06 €

28.08 €

1 Stesso giorno

Stock

-4520400Senza olio32500

68.44 €

1 7 giorni 104520400Mandata olio32500

77.23 €

1 7 giorni 105023200Senza olio35000

107.38 €

1 7 giorni 105023200Mandata olio35000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Ghisa
Profilo diam. interno cuscinetto Vite di fermo per foro cilindrico Con supporto dritto, categoria Altezza centro Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Trattamento superficie NA Tipo di coperchio NA Guarnizione Guarnizione in gomma nitrilica standard
Proprietà temperatura Standard Viti di fermo Vite di fermo con sfera

Supporto tecnico