Gommini passanti / scanalatura anulare / alto smorzamento / gomma / A45 / NOK

Gommini passanti / scanalatura anulare / alto smorzamento / gomma / A45 / NOK
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
High attenuation high-damping rubber is used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RF07229L2A
RF07230L2A
RF07231L2A
RF07232L2A
RF07233L2A
RF7005L2
RF7008L2
RF7009L2
RF7011L2
RF7014L2
RF7023L2
RF7035L2
RF7037L2
RF7038L2
RF7039L2
RF7042L2
RF7045L2
RF7052L2
RF7065L2
RF7067L2
RF7072L2
RF7077L2
RF7084L2
RF7086L2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Altezza
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Tipo dettagli Diametro esterno
(mm)
Diametro gola con inserimento a scatto su profilato
(mm)
Spessore piastra di inserimento a scatto su profilato
(mm)
Diametro interno
(mm)

2.69 €

1 6 giorni 204200A14101.68

5.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4413.7220A18.214.23.39.8

4.91 €

1 6 giorni 2416.9105A201227.6

4.82 €

1 6 giorni 3218.1145A20123.27.6

5.59 €

1 6 giorni 5414.2170A2519.53.613

4.00 €

1 Disponibile 6 giorni 74.580A95.81.34

3.43 €

1.03 €

1 Stesso giorno

Stock

95.260C971.24

4.00 €

1 Disponibile 6 giorni 4.5475C7513.8

4.87 €

1 6 giorni 125.170B11.281.24.6

8.81 €

1 6 giorni 5017.2220A22163.211.5

4.67 €

1 6 giorni 106100A1181.46

2.62 €

0.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4.54.725D1181.74.2

2.58 €

0.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5.5825D14.39.51.64.8

2.62 €

2.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6825D14.39.51.84.8

2.51 €

0.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

7.54.2100B9.56.51.25

2.74 €

0.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

17875B14101.65.5

5.40 €

1 6 giorni 94.2120B9.56.51.85

4.25 €

1 6 giorni 1615.680A16121.68

4.00 €

1 Disponibile 6 giorni 7.58.475A96.424.4

4.00 €

1 Disponibile 6 giorni 106.3100A96.424.4

2.62 €

2.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4.5820D14.39.50.94.8

2.38 €

0.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

113.2110B961.24

2.38 €

0.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

52.670A8513.5

3.23 €

1 Disponibile 6 giorni 125.1120A12.58.51.16.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Prodotti di smorzamento vibrazioni / Paracolpi Caratteristiche di funzionamento Standard / Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Termoresistenza / Resistenza al freddo
Tipo collegamento Foro rotondo Durezza(Shore A) 45 Gomma antivibrazioni Profilo rotondo
Materiale antivibrazioni Gomma ad alto smorzamento Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::120 Colore Nero

Supporto tecnico