NTP Ruote girevoli con perno Modello ad avvitamento - Ruote in uretano antistatiche (Codici componente - Download CAD)

NTP Ruote girevoli con perno Modello ad avvitamento - Ruote in uretano antistatiche
  • Sconto volumi elevati
A caster with shock absorber that is ideal for transporting precision equipment. Absorbs vibration and shock, and prevents the generation of noise. The wheel has anti-static specifications and prevents dust.

[Features]
· Caster with shock absorber, porte
· A caster that is ideal for transporting precision equipment and parts.
· Absorbs shocks with its built-in compact shock absorber.
· Furthermore, the generation of vibration and noise during traveling is prevented.
· Difference from the sky Caster ø100 / ø125.
· Uses a hydraulic shock absorber.
· Shock absorption rate is extremely high

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPT-100SUE-1-M12X35
NPT-100SUE-1-M16X40
NPT-100SUE-2-M12X35
NPT-100SUE-2-M16X40
NPT-100SUE-3-M12X35
NPT-100SUE-3-M16X40
NPT-125SUE-1-M12X35
NPT-125SUE-1-M16X40
NPT-125SUE-2-M12X35
NPT-125SUE-2-M16X40
NPT-125SUE-3-M12X35
NPT-125SUE-3-M16X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Diam. filettatura Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Cuscinetti rotella

208.50 €

1 17 giorni 15710M121002885~110NA

208.50 €

1 17 giorni 15710M161002885~110NA

208.50 €

1 17 giorni 16020M121002885~105NA

208.50 €

1 17 giorni 16020M161002885~105NA

208.50 €

1 Disponibile 17 giorni 16230M121002885~102Disponibile

208.50 €

1 17 giorni 16230M161002885~102Disponibile

233.87 €

1 Disponibile 17 giorni 17710M1212532105~131NA

233.87 €

1 9 giorni 17710M1612532105~131NA

233.87 €

1 17 giorni 18020M1212532105~126NA

233.87 €

1 17 giorni 18020M1612532105~126NA

233.87 €

1 17 giorni 18230M1212532105~123Disponibile

233.87 €

1 17 giorni 18230M1612532105~123Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Con paracolpi Proprietà Tipo antistatico Gamma di carico(daN) ~35.00
Finecorsa NA Materiale bozzello uretano Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico
Materiale raccordo Acciaio inox Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano Categoria di carico Carico leggero

Supporto tecnico