connettori per acciaio resistente a corrosione SUS316 unione a gomito (SSV10)

connettori per acciaio resistente a corrosione SUS316 unione a gomito SSV10

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SSV10

Marca: NIHON PISCO

Prezzo: 44.24

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.E.1 tubo applicabile: 10 φ


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SSV10

Codice componente
SSV10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

44.24 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto
Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Applicazione Per fluidi aggressivi / corrosivi / Dissipazione di elettricità statica e proprietà antistatiche / Controllo della temperatura stampo / Termoresistenza / Resistenza al freddo Giunto, diam. uguale Giunto a gomito
Temperatura di esercizio(°C) -15::120 Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale Specifiche lubrificante Specifiche senza olio

Supporto tecnico