Distributore, serie D101, D401, D801, D300

Distributore, serie D101, D401, D801, D300
  • Sconto volumi elevati
Note: CAD data of this series is being revised. Please wait till the corrections are done.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D101-00-6-W
D101-00-6-W-B11W
D101-00-8-W
D101-00-8-W-B11W
D401-00-8-W
D401-00-8-W-B31W
D401-00-8-W-B41W
D401-00-10-W
D401-00-10-W-B31W
D401-00-10-W-B41W
D401-00-15-W
D401-00-15-W-B31W
D401-00-15-W-B41W
D801-00-20-W
D801-00-20-W-B81W
D801-00-25-W
D801-00-25-W-B81W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro collegamento Staffa a T Modello compatibile

17.18 €

1 6 giorni Rc1/8NAPer serie 1000

19.36 €

1 6 giorni Rc1/8Per serie 1000Per serie 1000

17.18 €

1 9 giorni Rc1/4NAPer serie 1000

19.36 €

1 Disponibile 6 giorni Rc1/4Per serie 1000Per serie 1000

18.05 €

1 9 giorni Rc1/4NAPer Serie 2000, 3000, 4000

20.59 €

1 6 giorni Rc1/4Per Serie 2000 e 3000Per Serie 2000, 3000, 4000

21.13 €

1 Disponibile 14 giorni Rc1/4Per serie 4000Per Serie 2000, 3000, 4000

18.05 €

1 Disponibile 6 giorni Rc3/8NAPer Serie 2000, 3000, 4000

20.59 €

1 6 giorni Rc3/8Per Serie 2000 e 3000Per Serie 2000, 3000, 4000

21.13 €

1 6 giorni Rc3/8Per serie 4000Per Serie 2000, 3000, 4000

18.05 €

1 6 giorni Rc1/2NAPer Serie 2000, 3000, 4000

20.59 €

1 6 giorni Rc1/2Per Serie 2000 e 3000Per Serie 2000, 3000, 4000

21.13 €

1 Disponibile 6 giorni Rc1/2Per serie 4000Per Serie 2000, 3000, 4000

34.39 €

1 14 giorni Rc3/4NAPer Serie 6000 e 8000

39.34 €

1 Disponibile 6 giorni Rc3/4Per Serie 6000 e 8000Per Serie 6000 e 8000

34.39 €

1 14 giorni Rc1NAPer Serie 6000 e 8000

39.34 €

1 14 giorni Rc1Per Serie 6000 e 8000Per Serie 6000 e 8000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Combinazione regolatori Altro Altri dettagli su parti correlate Distributore

Supporto tecnico