Dritti scarico centrale montaggio diretto modello singolo (VCE07-016CJ)

Dritti scarico centrale montaggio diretto modello singolo VCE07-016CJ
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: VCE07-016CJ

Marca: NIHON PISCO

Prezzo: 35.12

Tempi di consegna: 11 giorni


Dati Tecnici:

Vuoto finale: -92 kPa

Portata consumo di aria: 17 L/min

Profilo attacco di collegamento apertura vuoto: R1/8

Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria: φ6

Prestazioni: Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VCE07-016CJ

Codice componente
VCE07-016CJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vuoto finale
(kPa)
Portata consumo di aria
(L/min)
Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria Prestazioni Flusso di aspirazione
(L/min)
Diam. ugello

35.12 €

1 11 giorni -9217R1/8φ6Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto10.50,7mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio diretto su tampone dritto Funzione aggiuntiva Specifica di scarico comune Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria Accoppiamento a singolo effetto
Applicazione Elemento singolo Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.15::0.7 Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60

Si trova sulla pagina di Dritti scarico centrale montaggio diretto modello singolo, il codice articolo è il seguente: VCE07-016CJ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VCE07-016CJ.

Tipologia prodotto

Codice componente
VCE07-018CJ
VCE10-016CJ
VCE10-018CJ
VCE12-016CJ
VCE12-018CJ
VCE15-0210CJ
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Vuoto finale
(kPa)
Portata consumo di aria
(L/min)
Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria Prestazioni Flusso di aspirazione
(L/min)
Diam. ugello

35.12 €

1 11 giorni -9217R1/8φ8Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto10.50,7mm

35.12 €

1 11 giorni -9234R1/8φ6Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto211,0mm

35.12 €

1 11 giorni -9234R1/8φ8Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto211,0mm

35.12 €

1 11 giorni -9247R1/8φ6Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto271,2mm

35.12 €

1 11 giorni -9247R1/8φ8Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto271,2mm

63.71 €

1 11 giorni -9270R1/4φ10Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto421,5mm

Supporto tecnico