Modello singolo, piccolo, tubolare, unione, dritto, Aperto

Modello singolo, piccolo, tubolare, unione, dritto, Aperto
  • In Offerta
An ultra small and lightweight ejector. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUME03-33
VUME03-34
VUME03-43
VUME03-44
VUME03-1803
VUME03-1804
VUME04-33
VUME04-34
VUME04-43
VUME04-44
VUME04-1803
VUME04-1804
VUME05-33
VUME05-34
VUME05-43
VUME05-44
VUME05-1803
VUME05-1804
VUMH03-33
VUMH03-34
VUMH03-43
VUMH03-44
VUMH03-1803
VUMH03-1804
VUMH04-33
VUMH04-34
VUMH04-43
VUMH04-44
VUMH04-1803
VUMH04-1804
VUMH05-33
VUMH05-34
VUMH05-43
VUMH05-44
VUMH05-1803
VUMH05-1804
VUML03-33
VUML03-34
VUML03-43
VUML03-44
VUML03-1803
VUML03-1804
VUML04-33
VUML04-34
VUML04-43
VUML04-44
VUML04-1803
VUML04-1804
VUML05-33
VUML05-34
VUML05-43
VUML05-44
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSVuoto finale
(kPa)
Portata consumo di aria
(L/min)
Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria Prestazioni Flusso di aspirazione
(L/min)
Diam. ugello

17.46 €

1 11 giorni --883.5φ3φ3Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto10,3mm

17.46 €

1 11 giorni --883.5φ3φ4Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto10,3mm

17.46 €

1 11 giorni --883.5φ4φ3Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto10,3mm

17.46 €

1 11 giorni --883.5φ4φ4Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto10,3mm

17.46 €

1 11 giorni --883.5φ1.8φ3Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto10,3mm

17.46 €

1 11 giorni --883.5φ1.8φ4Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto10,3mm

17.46 €

1 11 giorni --906.5φ3φ3Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto20,4mm

17.46 €

1 11 giorni --906.5φ3φ4Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto20,4mm

17.46 €

1 11 giorni --906.5φ4φ3Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto20,4mm

17.46 €

1 6 giorni --906.5φ4φ4Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto20,4mm

17.46 €

1 11 giorni --906.5φ1.8φ3Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto20,4mm

17.46 €

1 11 giorni --906.5φ1.8φ4Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto20,4mm

17.46 €

1 11 giorni --908φ3φ3Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto30,5mm

17.46 €

1 11 giorni --908φ3φ4Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto30,5mm

17.46 €

1 11 giorni --908φ4φ3Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto30,5mm

17.46 €

1 13 giorni --908φ4φ4Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto30,5mm

17.46 €

1 11 giorni --908φ1.8φ3Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto30,5mm

17.46 €

1 11 giorni --908φ1.8φ4Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto30,5mm

17.46 €

1 11 giorni --904.5φ3φ3Vuoto elevato20,3mm

17.46 €

1 11 giorni --904.5φ3φ4Vuoto elevato20,3mm

17.46 €

1 11 giorni --904.5φ4φ3Vuoto elevato20,3mm

17.46 €

1 11 giorni --904.5φ4φ4Vuoto elevato20,3mm

17.46 €

1 11 giorni 10-904.5φ1.8φ3Vuoto elevato20,3mm

17.46 €

1 11 giorni --904.5φ1.8φ4Vuoto elevato20,3mm

17.46 €

1 11 giorni --908φ3φ3Vuoto elevato40,4mm

17.46 €

1 11 giorni --908φ3φ4Vuoto elevato40,4mm

17.46 €

1 11 giorni --908φ4φ3Vuoto elevato40,4mm

15.88 €

11.12 €

1 Stesso giorno

Stock

--908φ4φ4Vuoto elevato40,4mm

17.46 €

1 11 giorni --908φ1.8φ3Vuoto elevato40,4mm

17.46 €

1 11 giorni --908φ1.8φ4Vuoto elevato40,4mm

17.46 €

1 11 giorni --9011.5φ3φ3Vuoto elevato70,5mm

17.46 €

1 11 giorni --9011.5φ3φ4Vuoto elevato70,5mm

17.46 €

1 11 giorni --9011.5φ4φ3Vuoto elevato70,5mm

17.43 €

1 6 giorni --9011.5φ4φ4Vuoto elevato70,5mm

17.46 €

1 11 giorni --9011.5φ1.8φ3Vuoto elevato70,5mm

17.46 €

1 11 giorni --9011.5φ1.8φ4Vuoto elevato70,5mm

17.46 €

1 11 giorni --664.5φ3φ3Profilo a portata elevata30,3mm

17.46 €

1 11 giorni --664.5φ3φ4Profilo a portata elevata30,3mm

17.46 €

1 11 giorni --664.5φ4φ3Profilo a portata elevata30,3mm

17.46 €

1 14 giorni --664.5φ4φ4Profilo a portata elevata30,3mm

17.46 €

1 11 giorni --664.5φ1.8φ3Profilo a portata elevata30,3mm

17.46 €

1 11 giorni --664.5φ1.8φ4Profilo a portata elevata30,3mm

17.46 €

1 11 giorni --668φ3φ3Profilo a portata elevata70,4mm

17.46 €

1 11 giorni --668φ3φ4Profilo a portata elevata70,4mm

17.46 €

1 11 giorni --668φ4φ3Profilo a portata elevata70,4mm

17.46 €

1 11 giorni --668φ4φ4Profilo a portata elevata70,4mm

17.46 €

1 11 giorni --668φ1.8φ3Profilo a portata elevata70,4mm

17.46 €

1 11 giorni --668φ1.8φ4Profilo a portata elevata70,4mm

17.46 €

1 11 giorni --6611.5φ3φ3Profilo a portata elevata120,5mm

17.46 €

1 11 giorni --6611.5φ3φ4Profilo a portata elevata120,5mm

17.46 €

1 11 giorni --6611.5φ4φ3Profilo a portata elevata120,5mm

17.46 €

1 11 giorni --6611.5φ4φ4Profilo a portata elevata120,5mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tubo piccolo Funzione aggiuntiva Filtro Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Accoppiamento a singolo effetto
Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria Accoppiamento a singolo effetto Applicazione Elemento singolo Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.15::0.7
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Materiale corpo principale Polibutilene tereftalato

Supporto tecnico